Keresési eredmények: 'Tiplik'
7
Eredmények
kategóriában
Termékek
13.160586
Termékkategória
Műanyagból készült automatikus visszamosó szűrő korrozív közegekhez<p><strong>Jellemzők:</strong></p><ul><li class="libreak">öntisztító automatikus szűrő</li><li class="libreak">A nagyfokú tartósságot igénylő közegekhez, pl. tengervíz</li><li class="libreak">Olyan alkalmazások, ahol a fogyó anódok használata nem elfogadható</li></ul><p><strong>Előnyök:</strong></p><ul><li class="libreak">olcsó alternatíva a Duplex és Super Duplex tartályokkal/belső alkatrészekkel rendelkező kivitelekhez</li><li class="libreak">Kevesebb belső alkatrész a műanyag előnyös csúszási tulajdonságainak köszönhetően</li><li class="libreak">Magas tisztítási hatékonyság a jól bevált kúpos szűrőelemnek köszönhetően</li></ul><p> </p>
Modul
<ul><li class="li-square">3 tengelyes MEMS gyorsulásérzékelő</li><li class="li-square">Mérési tartomány, hosszirányú +/- 180°, oldalirányú +/- 90°</li><li class="li-square">Pontosság, tip. 0,1°; max. 0,2°</li><li class="li-square">CANopen / CANopen Safety / SAE J1939</li><li class="li-square">Folyamatértékek:<ul><li class="li-disc">Statikus lejtő 2 tengelyes</li><li class="li-disc">Gyorsulás 3 tengelyes</li></ul></li><li class="li-square">Opciók:<ul><li class="li-disc">Megnövelt funkcionális biztonság</li></ul></li></ul>
Modul
<ul><li class="li-square">3 tengelyes MEMS gyorsulás</li><li class="li-square">3 tengelyes MEMS szögérzékelő</li><li class="li-square">Mérési tartomány, hosszirányú +/- 180°, oldalirányú +/- 90°</li><li class="li-square">Pontosság, tip. 0,1°; max. 0,2°</li><li class="li-square">CANopen / CANopen Safety / SAE J1939</li><li class="li-square">Folyamatértékek:<ul><li class="li-disc">Statikus lejtő 2 tengelyes</li><li class="li-disc">2 dinamikus lejtő, 2 választható szűrőváltozat</li><li class="li-disc">Gyorsulás 3 tengelyes</li><li class="li-disc">Gyorsulás 3 tengelyes</li></ul></li><li class="li-square">Opciók:<ul><li class="li-disc">Megnövelt funkcionális biztonság</li></ul></li></ul>
0
Eredmény
kategóriában
Témák és megoldások
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba