Keresési eredmények: 'Elosztóblokk rögzítőház'
5
Eredmények
kategóriában
Termékek
Termékkategória
A nyelvekkel ellátott rögzítőbilincsek például csövek és hajlékony vezetékek, kábelek és eszközök rögzítésére szolgálnak.<br />Állítható acélpántból állnak, alakzáró csatlakozással és megerősített pántvégekkel.<br />A végek megakadályozzák a bilincs kihúzását vagy kilazulását rendkívül nagy mechanikai terhelés hatására.<br />Az opcionális elasztomer profil javítja az alakzáró kapcsolatot a bilincs és a rögzített elem között. Hangtompító hatása is van, csillapítja a rezgéseket és ütéseket, valamint véd az érintkezési korróziótól.<br />A rögzítő bilincseket nyitott állapotban szállítjuk.
Termékkategória
A kiváló minőségű csigahajtású tömlőbilincsek lehetővé teszik a tömlők merev csatlakozásokhoz való megbízható rögzítését, elsősorban mobil és helyhez kötött szerelvényekben.
Termékkategória
A DIN 3015 szerinti bilincsek egy kifinomult moduláris rendszer statikus és dinamikus terhelésű csövek rögzítésére.<br />Számos előnyt kínálnak:<ul><li class="li-square">Ütés, rezgés és zaj csillapítása, valamint a csőtűrések kompenzálása elasztomer betétek használatával</li><li class="li-disc">A nagy szilárdságot a bordázott bilincstestek biztosítják</li><li class="li-disc">Hegesztett lemez egyetlen húzott darabból</li><li class="li-disc">Acél alkatrészek megfelelő felületvédelemmel</li><li class="li-disc">Biztonságos fej feletti szerelés a műanyag alkatrészek szorító hatásával</li><li class="li-disc">C szerelősínre szerelhető, hegesztési rugókkal is rendelhető</li><li class="li-disc">A szerelősín anyáinak hatékony dugós csapos/csavaros szerelése</li><li class="li-disc">Tiszta és rendezett kábelelvezetés</li><li class="li-disc">A teljes DIN 3015 termékcsalád egy kézből</li></ul>
Modul
<div>Elérhető változatok:<br /> Standard</div><div><p>A HMG 2500 egy lenyűgöző, csúcsteljesítményű hordozható egység mérésekhez és adatgyűjtéshez.</p><p> Egyszerű, magától értetődő kezelői útmutatást és számos kiterjedt funkciót kínál a mérési feladatok széles skálájának egyszerű és nagyon gyors, nagy hatékonyságú elvégzéséhez.<br /> Ez teszi a HMG 2500-at ideális társsá, különösen karbantartás, üzembe helyezés és szerviz munkatársai számára. A készüléket elsősorban nyomás, hőmérséklet és áramlási sebesség értékek rögzítésére tervezték, amelyek a hidraulika és a pneumatika szabványos változói. Erre a célra speciális érzékelők állnak rendelkezésre. A HMG 2500 érzékeli ezen érzékelők mért változóját, mérési tartományát és mértékegységét, és automatikusan elvégzi az alapkészülék beállítását.<br /> Továbbá a HMG 2500 rendelkezik digitális bemenettel, pl. frekvencia vagy sebesség mérésére, valamint virtuális mérőcsatornával a különbség vagy a teljesítmény mérésére. </p><p>Változatos funkcionális hatókörének és egyszerű kezelhetőségének köszönhetően a HMG 2500 egyaránt alkalmas olyan felhasználók számára, akik alkalmanként szeretnének méréseket végezni, valamint azok számára, akik napi rendszerességgel végeznek méréseket és dokumentálásokat.</p><p>A HMG 2500 frissítési kapacitása miatt biztosított, hogy a jövőbeni készülékszoftver-fejlesztések is használhatók legyenek.</p><ul><li> Egyszerű és felhasználóbarát kezelés</li><li> Praktikus, robusztus kialakítás</li><li> Nagyméretű, pixelgrafikus színes kijelző</li><li> Gyors és független alapbeállítások az automatikus érzékelő felismerésnek köszönhetően</li><li>Egyszerre legfeljebb négy érzékelő csatlakoztatható</li><li>Egyszerre legfeljebb 32 mérőcsatorna ábrázolható</li><li> Mintavételi sebesség akár 0,1 ms</li><li>Nagyon nagy adatmemória a mérési görbék archiválásához</li><li> Különféle mérési módok:</li></ul><p> - Normál mérések<br /> - Gyors görbe rögzítés<br /> - Hosszú távú mérések</p><ul><li>Két független trigger, logikailag összekapcsolható</li><li> Egyszerű érzékelő csatlakoztatás M12x1 gyorscsatlakozóval (push-pull)</li><li>PC csatlakozás</li><li> USB</li><li>RS232</li><li> Kényelmes vizualizáció, archiválás és adatfeldolgozás a szállított HMGWIN és CMWIN szoftverrel</li></ul></div>
0
Eredmény
kategóriában
Témák és megoldások
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba