Keresési eredmények: 'C..WERE sorozat'
3
Eredmények
kategóriában
Termékek
246.67224
Termékkategória
<table><tr><td>Hatékony folyadékhűtés a rendelkezésre álló gyári hűtővízzel HYDAC folyadék-víz hűtőrendszerekkel<br /> • Környezeti hőmérséklet alá is hűthető<br /> • Alacsony hőleadás a környezetbe és alacsony zajkibocsátás<br /> • Hőmérséklet-szabályozott közbenső körként használható, így a hűtőkörökben elkerülhető a szennyeződés és korrózió, ami közvetlen hűtés és rossz hűtővízminőség esetén fordulhat elő<br /> • Termosztatikusan vagy elektronikusan vezérelt arányos szeleppel a kívánt hőmérséklet szinten tartásához</td></tr></table>
Termékkategória
A HYDAC egyszerű és reverzibilis gázszűrők széles termékskálájával rendelkezik 1050 bar nyomásig. GF sorozatunk összes gázszűrője részecske- és koaleszcens szűrőelemekkel is elérhető (kivéve a GFS szitakosaras szűrőt). A használt részecskeszűrő elemek Chemicron(r) fémszálas gyapjúból és dróthálóból vagy Processmicron(r) üvegszál gyapjúból készülnek, 0,1 µm és 25 µm közötti szűrési értékkel.
2
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
Fedezzen fel további magazincikkeket Megoldások a hiszterézis-, ismételhetőségi és sebesség követelményeihez: forduljon szakértőinkhez személyre szabott ipari szelepéhez.
Lépjen kapcsolatba velünk most Innovatív és testreszabott: A HYDAC az Ön partn ...
Fenntartható. Tartós. Megbízható. A világ egyik legnagyobb energiaforrásaként a vízerőművek jelentős mértékben hozzájárulnak a környezetbarát áramellátáshoz és energiatároláshoz. Átfogó szolgáltatásainkkal, kipróbált hidraulikus és szűrési megoldásai ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba