Szelep szolenoidok

Minden WVM-6I szelepet alapkivitelben mágnestekerccsel szállítanak. Opcionálisan más mágnesszelepek is használhatók.
SKU
GP_1000513320
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Tekercs kivitele
Összes kijelölése Kiválasztás visszaállítása
Csatlakozó típusa
Összes kijelölése Kiválasztás visszaállítása
M20004588
Összes kijelölése Kiválasztás visszaállítása
M20004590
Összes kijelölése Kiválasztás visszaállítása
További szűrők megjelenítése
Csoportosított termék tételek
COIL 230AG -50-1836
Anyag sz. 3019736
Tekercs kivitele:
50-1836
Csatlakozó típusa:
Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
M20004588:
1680
M20004590:
0.24
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 12DG -50-2345
Anyag sz. 3274860
Tekercs kivitele:
50-2345
Csatlakozó típusa:
Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
M20004588:
5.2
M20004590:
0.35
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 24DG -50-2345
Anyag sz. 3274861
Tekercs kivitele:
50-2345
Csatlakozó típusa:
Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
M20004588:
19.2
M20004590:
0.35
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 24DG -50-1836
Anyag sz. 915142
Tekercs kivitele:
50-1836
Csatlakozó típusa:
Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
M20004588:
21.2
M20004590:
0.24
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 12DG -50-1836
Anyag sz. 915151
Tekercs kivitele:
50-1836
Csatlakozó típusa:
Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
M20004588:
5.4
M20004590:
0.24
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
COIL 110AG -50-1836
Anyag sz. 3019735
Tekercs kivitele:
50-1836
Csatlakozó típusa:
Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
M20004588:
383
M20004590:
0.24
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
GZ075-045/Spule 110VAC 32W o Z Gleichr.
Anyag sz. 3586364
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
GZ075-045/Spule 230VAC 33W o Z Gleichr.
Anyag sz. 3586396
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.