Rugalmas harangház olaj-levegő hűtővel
Kompakt HYDAC kialakítás és olcsó megoldás
- Harangház a VDMA 24561 C alakjának megfelelően
- Az A, B és C alakok problémamentes cseréje egymással a VDMA 24561 szerint lehetséges
- Szinte minden hidraulikus szivattyúhoz szállítható
- Megmunkált karimás rögzítési oldalak
- Harangház csillapító és hűtőelemmel (olaj-levegő hűtő)
- Ventilátorkerék (a motor tengelyére szerelve) a szállítási terjedelem része
- 2 pólusú, 4 pólusú, 6 pólusú IEC szabványos motorokhoz (1000–3000 ford./perc)
- B5, B35, V1, V15 kivitel
- Ásványi olaj DIN 51524 szerint, egyéb közeg kérésre
- Opcionális lábtartóval a harangtámaszhoz
- Vízszintes vagy függőleges beépítés lehetséges
Hűtőelem:
- Hozzáfolyó és lefolyó G3/4" csatlakozássál, lapostömítés
- Max. 16 bar üzemi nyomás
- Max. megengedett olajhőmérséklet +100 °C
- Az olajbemenet és a környezeti hőmérséklet közötti maximális hőmérsékletkülönbség nem haladhatja meg az 50 °C-ot
Szállítási program:
- 2001-es sorozat 80-as motormérethez (0,55–0,75 kW, 1500 ford./perc)
- 200-as sorozat 90S – 90L-es motormérethez (1,1–1,5 kW, 1500 ford./perc)
- 250-es sorozat 100L – 112M-es motormérethez (2,2–4 kW, 1500 ford./perc)
- 300-as sorozat 132S – 132M-es motormérethez (5,5–7,5 kW, 1500 ford./perc)
- 350-es sorozat 160M – 160L-es motormérethez (11–15 kW, 1500 ford./perc)
- 3501-es sorozat 180M – 180L-es motormérethez (18,5–22 kW, 1500 ford./perc)
SKU
további információ ....
GP_1000422033
- Search Bar : $SL-1000066621 [1000516685] [hu]
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Rugalmas harangház olaj-levegő hűtővel
|
PTK-300/M/146,5/FB177-E
Anyag sz. 3006735
|
|
||||
|
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
Anyag sz. 3006853
|
|
||||
|
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
Anyag sz. 3009142
|
|
||||
|
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
Anyag sz. 3009251
|
|
||||
|
PTK-350/M/228/FB134-E
Anyag sz. 3009415
|
|
||||
|
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
Anyag sz. 3014543
|
|
||||
|
PTK-250/M/115/FB227-E
Anyag sz. 3014997
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB106-E
Anyag sz. 3015823
|
|
||||
|
PTK-250/M/127/FB329-E
Anyag sz. 3017456
|
|
||||
|
PTK-350/M/188/FB053-E
Anyag sz. 3019146
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E
Anyag sz. 3019753
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
Anyag sz. 3019754
|
|
||||
|
PTK-350/M/191,5/FB106-E
Anyag sz. 3020885
|
|
||||
|
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
Anyag sz. 3021590
|
|
||||
|
PTK-350/M/218,5/FB173-E
Anyag sz. 3022364
|
|
||||
|
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
Anyag sz. 3023614
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K
Anyag sz. 3025642
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
Anyag sz. 3025643
|
|
||||
|
PTK-300/M/168/FB044-E
Anyag sz. 3027690
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB122-K
Anyag sz. 3028249
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5601-00001.jpg)
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Termékbrosúra
HU
(0.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5601-00001.jpg)
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
Termékbrosúra
EN
(0.37 MB)