OLS – OffLine Separator

The OLS OffLine Separator is a dewatering unit for hydraulic oils and light gear oils with densities below 950 kg/m3. Dewatering is based on the coalescing principle, whereby the smallest water droplets are combined into larger droplets in the coalescing element and separated from the oil by gravity.
The OLS is installed in the bypass flow, although it can also be used as a transfer unit.

 

  • Optionally with pre-filter
  • Volume flow: <320 mm²/sec (5...15 l/min)
További információ Kevesebb megjelenítése
SKU
GP_1000553586
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek
OLS 10/5 G-N-P-1-D4-Z-2-Z
Anyagsz. 4396730
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Előszűrő:
OLF-5/4 Toploader
Kiegészítő részletek:
Nélkül
Méréstechnika:
Z
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
OLS 10/5-G-N-E-1-BM-Z-1-Z
Anyagsz. 4431897
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Előszűrő:
OLF-5/4 Toploader
Kiegészítő részletek:
Nélkül
Méréstechnika:
Z
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
OLS10 OffLine Separator
Termékbrosúra HU

(2.44 MB)

OLS10 OffLine Separator
Termékbrosúra EN

(2.44 MB)