OLF 5 – OffLine Filter
Az OLF 5 kompakt és helyhez kötött folyadékkezelő egységei hidraulikafolyadékok és kenőolajok finomszűrésére szolgálnak a bypass áramlásban. Motor-szivattyú egységgel felszerelt változatok is kaphatók. A felültöltős változatot a betét felfelé történő eltávolítása (szerszám nélküli betétcsere) jellemzi.
Az OLF 5-öt például szerszámgépeken, műanyagélező-gépeken, mobil eszközökön és szélenergia-termelésben használják.
- Áramlási sebesség: max. 15 l/perc
- Üzemi nyomás: max. 4,5 bar
- Alkatrészek és rendszerszűrő megnövelt élettartama
- Gép megnövelt rendelkezésre állása
- Hosszabb olajcsere intervallumok
- Minimális helyigény a kompakt kialakításnak köszönhetően
- Könnyen szervizelhető
- Nagy szennyeződésfelvevő képesség (opcionálisan víz is)
- Környezetbarát szűrőbetét ártalmatlanítás égetéssel
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000444963
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
|
OLF-5/4-S-370-M-N5DM002-BM
Anyagsz. 3016357
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-M-N5AM002-E
Anyagsz. 3016360
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-N-N5DM002-F6 *
Anyagsz. 3016394
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-N-N5AM002-Z
Anyagsz. 3016896
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-Z-BM
Anyagsz. 3018362
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-200-U-N5DM002-BM
Anyagsz. 3019643
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-BM
Anyagsz. 3023268
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5DM020-BM
Anyagsz. 3025494
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-M-Z-BM
Anyagsz. 3025762
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-T-N5DM002-E
Anyagsz. 3029680
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-U-N5AM002-E
Anyagsz. 3032796
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5AM002-BM
Anyagsz. 3033373
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-M-N5DM020-BM
Anyagsz. 3037318
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM020-BM
Anyagsz. 3037751
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-N-N5DM002-F6
Anyagsz. 3039242
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-M-N5DM002-D4
Anyagsz. 3039604
|
|
|||||||
|
OLF-5/4-S-370-N-N5DM002-BM
Anyagsz. 3040945
|
|
|||||||
|
OLF-5/15-S-370-M-Z-BM
Anyagsz. 3041037
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-120-M-Z-E
Anyagsz. 3041050
|
|
|||||||
|
OLF-5-S-200-U-Z-E
Anyagsz. 3041809
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

OLF5 OffLine Filter
Termékbrosúra
HU
(2.09 MB)

OLF5 OffLine Filter
Termékbrosúra
EN
(2.09 MB)