Nyomáscsökkentő szelepek DM700

A DM700 sorozat nyomáscsökkentő szelepei szivárgásmentes szelepek, amelyek 700 bar nyomástartományig és 25 l/perc áramlási sebességig használhatók.

  • Max. üzemi nyomás: 700 bar
  • Max. áramlási sebesség: 25 l/perc
  • Méret: 6-os méretben a DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H szerint
SKU
GP_1000422284
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek
DM700-6-A-350-V-A*00
Anyagsz. 3682407
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
DM700-6-P-350-V-A*00
Anyagsz. 3741407