Csatlakozólemezek
BIERI valve plates are suitable for pressures of up to 700 bar and flow rates of up to 25 l/min. Depending on the valve series, available in size 4 or 6, in accordance with Bieri standard or DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H.
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Termék áttekintés
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média