![Áramlásszabályozó szelepek Áramlásszabályozó szelepek](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_CSM-SDM500__SALL__AIN__V1.png)
Áramlásszabályozó szelepek
BIERI-Stromventile sind Ventile, geeignet für einen Druck von bis zu 700 bar und Durchflussmengen bis 25 l/min. In der Nenngrössen 6 nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H erhältlich.
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Termék áttekintés
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média