![Nyomásszelepek Nyomásszelepek](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_DB700__SALL__AIN__V1.png)
Nyomásszelepek
A BIERI nyomásszelepei közvetlen működésű szelepek, amelyek 1000 bar nyomástartományig és 30 l/min áramlási sebességig használhatók. Szelepsorozattól függően 4-es vagy 6-os méretben kaphatók, a Bieri szabvány vagy a DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H szerint.
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Termék áttekintés
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média