Irányított patronos szelepek
A BIERI utas patronos szelepek közvetlen működésű, szivárgásmentes mágnesszelepek patronos kivitelben, amelyek 700 bar nyomástartományig és 25 l/perc áramlási sebességig használhatók. Kompakt és könnyű kialakításuk mellett kiemelkedő szivárgásmentességet kínálnak, és rozsdamentes alkatrészekkel és forgatható plug-in mágnesszeleppel rendelkeznek.
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Termék áttekintés
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média