Áramlásszabályozó szelepek
A BIERI áramlásszabályozó szelepei 700 bar nyomástartományig és 25 l/min áramlási sebességig használhatók. 6-os méretben a DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H szerint.
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Termék áttekintés
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média