Szelepek

Szelepek

A Bieri szelepcsalád lineáris helyzetű, nyomás- és áramlásszabályozó, valamint visszacsapó szelepeket tartalmaz, amelyek 1000 bar nyomásig és 63 l/min áramlási sebességig használhatók, továbbá a kapcsolódó tartozékokat.
További információ Kevesebb megjelenítése
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Típus, kézi felülírás
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Modell
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Kézi felülírás
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Funkció
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
További szűrők megjelenítése

Letöltések ehhez a kategóriához

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média