Nagynyomású hidraulikus komponensek

Nagynyomású hidraulikus komponensek

A BIERI nagynyomású hidraulika alkatrészei közé tartoznak az axiális vagy radiális szivattyúk és az akár 1000 bar nyomásig és 62,7 cm3/ford. kiszorításig, vagy 32 l/min áramlási sebességig használható, mindenféle típusú szelep, valamint a kapcsolódó tartozékok.
További információ Kevesebb megjelenítése
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Típus, kézi felülírás
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Modell
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Kézi felülírás
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Funkció
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
További szűrők megjelenítése

Letöltések ehhez a kategóriához

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média