![Nagynyomású hidraulikus komponensek Nagynyomású hidraulikus komponensek](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_BRK-WVH-transparent__SALL__AIN__V2.png)
Nagynyomású hidraulikus komponensek
A BIERI nagynyomású hidraulika alkatrészei közé tartoznak az axiális vagy radiális szivattyúk és az akár 1000 bar nyomásig és 62,7 cm3/ford. kiszorításig, vagy 32 l/min áramlási sebességig használható, mindenféle típusú szelep, valamint a kapcsolódó tartozékok.
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média