Mikro axiális dugattyús szivattyúk

Az AKP axiáldugattyús szivattyúk kompakt axiális egységek, amelyek nagy volumetrikus hatásfokkal, széles fordulatszám-tartománnyal és kiváló megbízhatósággal rendelkeznek, még kedvezőtlen körülmények között is. A további jellemzők közé tartozik az állandó kenés és hűtés, amely a szívóoldali áramlásnak és az alacsony beépítési méreteknek köszönhető. Tökéletes mindenhol, ahol nagy nyomásra van szükség, de kevés a hely.
További információ Kevesebb megjelenítése
SKU
GP_1000422174
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek
AKP103-0,1-500-V-A*00
Anyagsz. 3678021
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
AKP105-0,3-500-V-A*00
Anyagsz. 3678024
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
Installation Manual AKP 103/105
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(0.15 MB)