LVU

A HYDAC LowViscosity Unit LVU-CD-10 kétlépcsős offline szűrésre szolgál. Eltávolítja a szilárd részecskékből származó szennyeződéseket és a szabad vizet a dízel üzemanyagból. A LowViscosity Unit LVU-CD-10 használata minimálisra csökkenti a rendszer szennyeződését, megelőzve ezzel a költséges rendszerleállási időt. Ezenkívül szükségtelenné válik a dízel üzemanyag korai és költséges ártalmatlanítása.

A LowViscosity Unit LVU-CD-40 egy víztelenítő egység 950 kg/m3-nél kisebb sűrűségű dízel üzemanyagokhoz. A víztelenítési folyamat a koaleszcencia elve szerint működik, ami azt jelenti, hogy az apró vízcseppek nagyobb cseppekké egyesülnek a koaleszcens egységben, és gravitációs erővel elválasztódnak a gázolajtól. A LowViscosity Unit LVU-CD-40 a mellékáramba van beépítve, de dízel üzemanyag átadó egységeként is használható, opcionális előszűrővel.
  • Nagyobb rendszerelérhetőség
  • Költséghatékony víztelenítés
További információ Kevesebb megjelenítése
  • Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [hu]
SKU
GP_1000421115
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek
LVU-CD-10-GM-2P-F-1
Anyag sz. 3992032
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
LVU-CD-10-WM-1E-E-1
Anyag sz. 4024213
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
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
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Termékbrosúra HU

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Termékbrosúra EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Termékbrosúra HU

(0.97 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Termékbrosúra EN

(0.97 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Termékbrosúra HU

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Termékbrosúra EN

(1.1 MB)