Electric cylinders
A HYDAC elektromos munkahengerek (HEZ) elektromechanikus lineáris működtetőkként is ismertek. Ezek egy elektromos motorral működtetett orsó-anya hajtásból állnak. Az elektromos munkahengerek csak elektromos energiát igényelnek, ami azt jelenti, hogy nagyon rugalmasan és decentralizáltan használhatók.
Nem tartalmaznak semmilyen hidraulikus olajat, csak kenőanyagokat. Elektromos munkahengereink 1 kN és 500 kN közötti kiegyenlítő erőkkel és akár 5 méteres lökethosszal is kaphatók. Számos formatervezés és sorozat létezik, ezek a motor és a menetes orsók közötti csatlakozásban, valamint az alkalmazási területben különböznek. Termékválasztékunk minden alkalmazási területet lefed. Az egyszerű beszabályozási funkcióktól alkalmi mozgással, egészen a nagyon dinamikus munkafunkciókig folyamatos üzemben. Az elektromos munkahengerek teljes élettartamuk alatt karbantartásmentesek.
Nem tartalmaznak semmilyen hidraulikus olajat, csak kenőanyagokat. Elektromos munkahengereink 1 kN és 500 kN közötti kiegyenlítő erőkkel és akár 5 méteres lökethosszal is kaphatók. Számos formatervezés és sorozat létezik, ezek a motor és a menetes orsók közötti csatlakozásban, valamint az alkalmazási területben különböznek. Termékválasztékunk minden alkalmazási területet lefed. Az egyszerű beszabályozási funkcióktól alkalmi mozgással, egészen a nagyon dinamikus munkafunkciókig folyamatos üzemben. Az elektromos munkahengerek teljes élettartamuk alatt karbantartásmentesek.
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Termékbrosúra
HU
(2.21 MB)

HYDAC KineSys: Electric cylinders HEZ
Termékbrosúra
EN
(2.21 MB)