Kompresszoros hűtőrendszerek
Az RFCS hűtőegység (hűtő) különféle folyadékok, például víz, víz-glikol, DI víz vagy olaj hűtésére szolgál a környezeti hőmérsékletre vagy az alá. A hűtőrendszer a hűtőből, a szivattyúból, a tartályból és a vezérlőből áll, és képes a hűtőközeg hőmérsékletét önállóan egy előre beállított névleges értékre állítani. Hűtőink 0,3 kW-tól 200 kW-ig terjedő teljesítményosztályokban kaphatók, attól függően, hogy léghűtéses vagy vízhűtéses változat mellett dönt. Hűtőink energiahatékony, szabadalmaztatott keverőelve a tömítés nélküli merülőszivattyúval kombinálva ezt a hűtőrendszert az Ön megmunkálóközpontjának ideális alkatrészévé teszi. |
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Termék áttekintés
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Termékbrosúra
HU
(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Termékbrosúra
EN
(11.71 MB)