Folyadékhűtők
Hűtőlemezek
A folyadékhűtésű lemezeket mindenhol használják, ahol az elektronikus alkatrészeknek magas teljesítményszinten kell működniük, és közvetlenül hűteni kell őket. A hűtendő alkatrészeket közvetlenül a hűtőlemezekre szerelik fel, a hűtőfolyadék kering a lemezen keresztül, és hatékonyan távolítja el az elvezetett hőt. Maga a hűtőfolyadék a különböző HYDAC hűtőrendszerekből táplálható és visszavezethető.
A HYDAC hűtőlemezek egyedi kialakítással, első osztályú minőséggel és akár 1600 mm x 750 mm-es méretekkel rendelkeznek.
A folyadékhűtésű lemezeket mindenhol használják, ahol az elektronikus alkatrészeknek magas teljesítményszinten kell működniük, és közvetlenül hűteni kell őket. A hűtendő alkatrészeket közvetlenül a hűtőlemezekre szerelik fel, a hűtőfolyadék kering a lemezen keresztül, és hatékonyan távolítja el az elvezetett hőt. Maga a hűtőfolyadék a különböző HYDAC hűtőrendszerekből táplálható és visszavezethető.
A HYDAC hűtőlemezek egyedi kialakítással, első osztályú minőséggel és akár 1600 mm x 750 mm-es méretekkel rendelkeznek.
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Egyedi megoldásra van szüksége? Termékinformációt közvetlenül szakértőinktől kérhet.
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

D E TechNews Coldplates LCP
Termékinformáció
EN
(0.72 MB)