HTT 8200
Ügyspecifikus OEM termék nagy szériákhoz
(Minimális rendelési mennyiség 500 darab)
(Minimális rendelési mennyiség 500 darab)
A HTT 8000 sorozatú hőmérséklet-távadók kifejezetten OEM alkalmazásokhoz lettek kifejlesztve, pl. mobil alkalmazásokba. Szilícium félvezető eszközön alapul, megfelelő kiértékelő elektronikával.
Minden folyadékkal érintkező alkatrész rozsdamentes acélból készült, és össze van hegesztve.
Szabványos analóg kimeneti jelek, pl. 4 .. 20 mA, 0–5 V, 1–6 V vagy 0 .. 10 V) állnak rendelkezésre a modern vezérlőkbe való integráláshoz.
Ratiometrikus kimeneti jelek is rendelkezésre állnak.
Az elektromos csatlakozáshoz különféle beépített csatlakozódugók állnak rendelkezésre.
600 bar nyomásállóságával és kiváló EMC jellemzőivel a HTT 8000 ideális zord körülmények közötti használatra.
- Pontosság: ≤ ± 1,5% FS típ.
- Nagyon kompakt kialakítás
- Kivételes EMC jellemzők
- Hosszú távú stabilitás
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000266394
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Termékbrosúra
HU
(0.72 MB)

HTT 8000 Temperature Transmitter for series applications
Termékbrosúra
EN
(0.72 MB)