HTT 1200
(Minimális rendelési mennyiség 500 darab)
A HTT 1000 egy digitális hőmérséklet-távadó, kifejezetten soros felhasználásra, pl. mobil alkalmazásokban, ahol a telepítési hely rendkívül korlátozott.
A PT 1000-en és a megfelelő kiértékelő elektronikán alapuló hőmérséklet-érzékelő -25 °C és +125 °C közötti hőmérsékletek mérését teszi lehetővé.
Szabványos kimeneti jelek, pl. 4 .. 20 mA, 0–5 V, 1– 10 V állnak rendelkezésre a modern vezérlőkbe való integráláshoz. Ratiometrikus kimeneti jelek is rendelkezésre állnak.
Az elektromos csatlakozáshoz különféle integrált csatlakozók, valamint különféle kábelmegoldások állnak rendelkezésre a készülékben.
600 bar nyomásállóságával és kiváló EMC jellemzőivel a HTT 1000 ideális zord körülmények közötti használatra.
- Pontosság: ≤ ± 1,0% FS típ.
- Nagyon kompakt kialakítás
- Kivételes EMC jellemzők
- Search Bar: Search Bar
|
HTT 1246S-F31-C-040-000
Anyagsz. 930065
|
|
||||||||
|
HTT 124V-F11-016-000
Anyagsz. 930700
|
|
Letöltések

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200 SAE J1939 Protocol description E
(0.94 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200/1200S CANopen Protocol description E
(4.93 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1200 IO-Link Temperature Transmitter
(5.83 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1000 OEM Temperature Transmitter
(5.91 MB)

HTT 1200S IO-Link User manual D/E
(11.53 MB)