HTS 8200
Ügyspecifikus OEM termék nagy szériákhoz
(Minimális rendelési mennyiség 500 darab)
(Minimális rendelési mennyiség 500 darab)
A HTS 8000 hőmérsékletkapcsoló sorozat kifejezetten az OEM piacra lett kifejlesztve, pl. mobil alkalmazásokba. Szilícium félvezető eszközön alapul, megfelelő kiértékelő elektronikával. Minden folyadékkal érintkező alkatrész rozsdamentes acélból készült, és össze van hegesztve.
A tranzisztor kimenet N/C vagy N/O funkcióval is elérhető.
A HTS 8000 kapcsolási és visszakapcsolási pontja gyárilag az ügyfél specifikációi szerint van beállítva.
Az elektromos csatlakozáshoz különféle beépített csatlakozódugók állnak rendelkezésre. 600 bar nyomásállóságával és kiváló EMC jellemzőivel a HTS 8000 ideális zord körülmények közötti használatra.
- Pontosság: ≤ ± 1,5% FS típ.
- Nagyon kompakt kialakítás
- Kivételes EMC jellemzők
- Hosszú távú stabilitás
SKU
további információ ....
GP_1000266404
- Search Bar : $SL-1000064016 [1000505519] [hu]
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
HTS 8200
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Termékbrosúra
HU
(0.7 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18390-00001.jpg)
HTS 8000 Temperature Switch for series applications
Termékbrosúra
EN
(0.7 MB)