Hőgazdálkodási rendszerek

Az akkumulátor hőgazdálkodási rendszerei (BTMS) biztosítják, hogy az akkumulátor belsejében lévő hőmérséklet az optimális tartományban maradjon. További funkciók is beépíthetők a vezetőfülke fűtésére vagy hűtésére. Kompakt rendszer a szabályozott akkumulátorhőmérséklethez és a kényelmes hőmérséklethez az utastérben.
• Az akkumulátor teljesítménye stabilizált
• Az akkumulátor élettartama megmarad
• Kellemes hőmérséklet a fülkében

• Alapfelszerelés
• Hűtési teljesítmény 5 kW és 10 kW között
• Környezeti hőmérséklet -20 °C és +60 °C között
• Feszültség 450 V DC és 850 V DC + 24 V DC között
• Kommunikáció CAN interfészen keresztül
• Dőlés és dőlésszög 30° alapkivitelben
.
• Tervezze meg saját BTMS-ét
• Szabványos, de moduláris beállítással: a moduláris rendszer opcióinak összeállítása
• Flexibilis ház és csatlakozó beállítása
• HYDAC know-how házon belüli vezérlővel, beleértve a standard szoftvert
• Nagyon alacsony globális felmelegedési potenciállal rendelkező, jövőorientált hűtőközeg használata (GWP 4)
• Hűtőrendszer magas üzembiztonsággal akár 45°-os dőlésszögben, valamint alacsony és magas környezeti hőmérsékleten.
További információ Kevesebb megjelenítése
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [hu]
SKU
GP_1000509375
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
Anyag sz. 4584187
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.