Keresési eredmények: 'Hőcserélő'
10
Eredmények
kategóriában
Termékek
Forrasztott lemezes hőcserélők<br />A rozsdamentes acél hőcserélő lemezek alapesetben rézzel vannak keményforrasztva, és akár 30 bar nyomást is kibírnak. <br />- Könnyen szervizelhető és karbantartható az áramlási réseken kialakuló turbulens áramláson alapuló rendkívül hatékony öntisztulásnak köszönhetően <br />- Hatékony hűtési teljesítmény alacsony hidegvíz-fogyasztás mellett<br />- Alkalmazások széles skálája, beleértve az agresszív közegeket is vagy dupla lemezekkel, hogy a közegek ne érintkezzenek egymással
Termékkategória
<p>A lemezes hőcserélők sajtolt hőcserélő lemezek kötegéből állnak, amelyeket vagy összeforrasztanak, vagy tömítésekkel egy keretbe vannak szorítva. A közeg a lemezek közötti résekben áramlik, ahol a forró közeg (amelyet hűtünk) váltakozik a hideg közeggel. <br />Kompakt kialakításuknak, erősen turbulens áramlásuknak és az ellenáramlási elvnek köszönhetően rendkívül magas hővisszanyerést biztosítanak. Akár 1 K-os hőmérséklet-kiegyenlítés is elérhető.</p>
Termékkategória
Csavaros lemezes hőcserélő<br />A hőátadó lemezek és tömítések kötege egy kereten belül rögzítőcsavarokkal van összefogva. A csavaros vagy tömített lemezes hőcserélőket általában kifejezetten az adott alkalmazáshoz tervezik, és a mindenkori követelményekhez igazítják. <br />- Magas hőteljesítmény a CFD-optimalizált hullámos területnek köszönhetően a hőátadó lemezeken.<br />- Egyszerűsített tisztítás és karbantartás a tömítések vizuális azonosításával és a felcsatolható tömítések használatával.<br />- Biztonsági hőcserélős változatok dupla lemezekkel és speciális tömítési rendszerrel, amely megakadályozza a közegek keveredését még akkor is, ha a lemezek megsérülnek.
Termékkategória
Lemezes hőcserélők zárt hurkos szabályozással<br />A WTRE köztes körként szolgál motororsók, fogaskerekek, hidraulikus erőművek és hűtőkenőanyagok hűtésére. Általában a meglévő hűtőegységgel együtt használják. A hűtőfolyadék a hűtőegység szivattyújából a WTRE lemezes hőcserélőjén keresztül a szerszámgépbe kerül. Ha a meglévő üzemi hűtővíz elég hideg, a kompresszorra nincs szükség, így az állandóan kikapcsolt marad.<br />- A közeg hőmérsékletének fix értékű szabályozása; az üzemi közeg hőmérséklete opcionálisan a környezeti hőmérséklet mentén is ellenőrizhető (levegő vagy gépágy hőmérséklete)<br />- Nagy pontosságú elektronikus vezérlő<br />- Energiatakarékosság révén alacsonyabb üzemeltetési költségek<br />- Egyszerű átalakítás: nincs szükség a szerszámgép elektromos rendszerének vagy PLC-jének módosítására
14
Eredmények
kategóriában
Témák és megoldások
A hidraulikus rendszerektől és alkatrészektől a hűtő- és szűrőrendszerekig, valamint a mérőberendezésekig és az elektronikáig: a HYDAC megfelelő megoldást tud nyújtani az Ön által használt olaj állapotfigyelésére és kondicionálására, a biztonságos mű ...
Alapterhelésre képes, megbízható, helyben elérhető és időjárástól független.A geotermikus energia, valamint a felszíni és szennyvizek termikus hasznosítása jelentősen hozzájárul a megújuló energiára és a fenntartható energiaellátásra való átálláshoz. ...
Az alternatív energiára való átállással a tesztpad-gyártás jövője számos új kihívás elé állítja. Ez a vizsgálati követelmények összetettségének növekedéséhez vezet. Ugyanakkor a fejlesztési és megvalósítási idők fontos tényezővé válnak. A gyors ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Legyen szó automatikus visszaöblítésű szűrőkről, vezeték szűrőkről vagy szitakosaras szűrőkről, használja szűrőellenőrzőnket, hogy megtalálja az alkalmazásához megfelelő szűrőt. Mert a tiszta technológiai víz az ...
Az állandó hőmérséklet-felügyelet meghatározza a mindennapi élet minden területét: ahol mozgásról és energiáról van szó, a hőmérséklet felügyelet a siker kulcsa. Itt támaszkodhat a HYDAC hőkezelési know-how-jára – hatékony hűtőrendszereink segítenek ...
Erős, energiahatékony, tartós. Így írható le a tökéletes akkumulátorcella. Ez a jármű elektromosítás mögött rejlő hajtóerő, mivel jelentős hatása van a teljesítményre. Az akkumulátorcellától a teljes akkumulátor rendszerig - tudja meg, hogyan optimal ...
Fedezzen fel további magazincikkeket Az éghajlatváltozás egyre több hőhullámot okoz világszerte, súlyos egészségügyi és gazdasági következményekkel. Ezeken a forró napokon különösen nehéz dolguk van a gyártó cégek számára. Nemcsak a dolgozóknak van ...
A napenergia fenntartható felhasználása – a naperőművek szélsőséges időjárási körülményeknek vannak kitéve, például a napfényben gazdag sivatagi régiókban. A napenergiához különösen nagy teljesítményű technológiákra van szükség, amelyek ellenállnak a ...
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba