HMG 4000
A HMG 4000 hordozható adatrögzítő egy hordozható mérő- és adatgyűjtő eszköz. Főleg a hidraulikus rendszerekkel kapcsolatosan mért összes változóhoz lett kifejlesztve, mint például a nyomás, a hőmérséklet, az áramlási sebesség és a lineáris helyzet. Ezenkívül nagyon nagy rugalmasságot biztosít, még akkor is, ha más mért változók kiértékeléséről van szó. A fő alkalmazások a szervizelés, karbantartás vagy tesztberendezések.
A HMG 4000 rendkívül könnyen kezelhető felhasználói felülettel rendelkezik a nagy, 5,7 hüvelykes érintőképernyőjének köszönhetően. A kezelő az eszköz összes funkciójához és beállításához hozzáférhet egy jól látható választómenü segítségével.
A HMI 4000 akár 38 érzékelő jelét is rögzítheti egyszerre.
E célból a HYDAC ELECTRONIC speciális érzékelőket kínál, amelyeket a HMG 4000 automatikusan észlel, és amelyek paraméterei, például mérési értékek, mérési tartományok és mértékegységek beállíthatók. Egyrészt a HYDAC HSIérzékelőket (HYDAC Sensor Ininterface) a nyomás, a hőmérséklet és az áramlási sebesség mérésére, melyek csatlakoztatására 8 analóg bemeneti csatorna áll rendelkezésre.
Akár 28 speciális HYDAC HCSIérzékelő (HYDAC CAN Sensor Interface) csatlakoztatható a CAN-busz-kapcsolaton keresztül, szintén automatikus érzékelő-felismeréssel.
A HMG 4000 opcionálisan csatlakoztatható meglévő CAN-hálózathoz. Ez lehetővé teszi a CAN-buszon keresztül továbbított mért adatok rögzítését (pl. motorfordulatszám, motornyomás) a hidraulikus rendszer mért adataival kombinálva.
Az eszköz mérőbemeneteket is kínál szabványos érzékelőkhöz áram- és feszültségjelekkel.
A HMG 4000 kiegészíti az alkalmazást két további digitális bemenettel (pl. frekvencia vagy fordulatszám méréséhez).
A HMG 4000 leginkább lenyűgöző tulajdonsága, hogy képes egy gép dinamikus folyamatait mérési görbe formájában rögzíteni, és grafikonként megjeleníteni – ráadásul online és valós időben.
A HMGWIN HYDAC szoftver, amely kifejezetten a HMG 4000-hez készült a mérések kényelmes utófeldolgozásához, megjelenítéséhez és kiértékeléséhez, megtalálható a számítógépen.
- Nagy, színes grafikus kijelző, 5,7 hüvelykes érintőképernyő
- Akár 38 érzékelő rögzítésére képes egyszerre, 8 analóg, 2 digitális érzékelő és 28 HSCI érzékelő CAN-buszon keresztül
- Egyszerre akár 100 mérési csatorna is ábrázolható
- Nagy sebességű mintavételezési sebesség, egyidejűleg akár 8 érzékelő 0,1 ms-os időközökkel
- Gyors és független alapbeállítás az automatikus érzékelő-felismerés használatával
- Analóg bemenetek 0... 20 mA, 4-20 mA feszültség 0 .. 50 V, -10 .. 10 V
- PT 100/1000 bemenet
- CAN-busz rendszerhez való csatlakozás (J1939 is)
- Egyszerű és felhasználóbarát kezelés, intuitív menü
- Praktikus, robusztus kialakítás
- Nagyon nagy adatmemória a mérési görbék archiválásához. Lehetővé teszi 500 mérés tárolását akár 8 millió mért értékkel
- Különféle mérési módok:
- Gyors görberögzítés - Hosszú távú mérések
- Dinamikus folyamatok „online”, valós időben történő rögzítése
- Eseményvezérelt mérések számos aktiválási lehetőséggel
- HYDAC kapcsolókészülékek programozási funkciója
- PC interfész USB-n keresztül
- USB Host csatlakozás USB-meghajtókhoz
- Kényelmes megjelenítés, archiválás és adatfeldolgozás a mellékelt HMGWIN szoftverrel.
HMG 4000
|
HMG 4000-000-E
Anyag sz. 925279
|
|
||||
|
HMG 4000-000-D
Anyag sz. 925281
|
|
||||
|
HMG 4000-000-F
Anyag sz. 925282
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US
Anyag sz. 925283
|
|
||||
|
HMG 4000-000-US +PP
Anyag sz. 928396
|
|
Letöltések
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_669950-00001.jpg)
HMG 4000 User manual E
(8.74 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18103-00001.jpg)
HMG 4000 Portable Data Recorder
(1.98 MB)
HMG 4000 - R26 Firmware
(4.68 MB)
Software HMGWIN V04 R23
(26.9 MB)
USB driver HMG 4000
(4.24 MB)