HMG 2500
Standard
A HMG 2500 egy lenyűgöző, csúcsteljesítményű hordozható egység mérésekhez és adatgyűjtéshez.
Egyszerű, magától értetődő kezelői útmutatást és számos kiterjedt funkciót kínál a mérési feladatok széles skálájának egyszerű és nagyon gyors, nagy hatékonyságú elvégzéséhez.
Ez teszi a HMG 2500-at ideális társsá, különösen karbantartás, üzembe helyezés és szerviz munkatársai számára. A készüléket elsősorban nyomás, hőmérséklet és áramlási sebesség értékek rögzítésére tervezték, amelyek a hidraulika és a pneumatika szabványos változói. Erre a célra speciális érzékelők állnak rendelkezésre. A HMG 2500 érzékeli ezen érzékelők mért változóját, mérési tartományát és mértékegységét, és automatikusan elvégzi az alapkészülék beállítását.
Továbbá a HMG 2500 rendelkezik digitális bemenettel, pl. frekvencia vagy sebesség mérésére, valamint virtuális mérőcsatornával a különbség vagy a teljesítmény mérésére.
Változatos funkcionális hatókörének és egyszerű kezelhetőségének köszönhetően a HMG 2500 egyaránt alkalmas olyan felhasználók számára, akik alkalmanként szeretnének méréseket végezni, valamint azok számára, akik napi rendszerességgel végeznek méréseket és dokumentálásokat.
A HMG 2500 frissítési kapacitása miatt biztosított, hogy a jövőbeni készülékszoftver-fejlesztések is használhatók legyenek.
- Egyszerű és felhasználóbarát kezelés
- Praktikus, robusztus kialakítás
- Nagyméretű, pixelgrafikus színes kijelző
- Gyors és független alapbeállítások az automatikus érzékelő felismerésnek köszönhetően
- Egyszerre legfeljebb négy érzékelő csatlakoztatható
- Egyszerre legfeljebb 32 mérőcsatorna ábrázolható
- Mintavételi sebesség akár 0,1 ms
- Nagyon nagy adatmemória a mérési görbék archiválásához
- Különféle mérési módok:
- Normál mérések
- Gyors görbe rögzítés
- Hosszú távú mérések
- Két független trigger, logikailag összekapcsolható
- Egyszerű érzékelő csatlakoztatás M12x1 gyorscsatlakozóval (push-pull)
- PC csatlakozás
- USB
- RS232
- Kényelmes vizualizáció, archiválás és adatfeldolgozás a szállított HMGWIN és CMWIN szoftverrel
- Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [hu]
HMG 2500
|
HMG 2500-000-D
Anyag sz. 925293
|
|
||||
|
HMG 2500-000-F
Anyag sz. 925294
|
|
||||
|
HMG 2500-000-US
Anyag sz. 925295
|
|
||||
|
HMG 2500-000-E
Anyag sz. 925296
|
|
Letöltések
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18102-00001.jpg)
HMG 2500 Portable Data Recorder
(1.96 MB)