Hengerek
A munkahengerek a gépgyártás fontos hajtóelemei. Az alkalmazási területek rendkívül változatosak. Helyhez kötött, a speciális gépgyártástól és a hídemelő hengerektől az erőművi biztonsági működtető funkciókig. Mobil, a daru-teleszkópos egységektől a mezőgazdasági alkalmazásokig. Gyakran extrém körülmények, nagy igénybevétel és hosszú állásidők esetén.
Ezeket a követelményeket magunk elé állítjuk, és széleskörű tapasztalatunkra és a hidraulikus hengerekből és a elektromos hengerekből származó termékek óriási választékára támaszkodhatunk. Az ügyfél-specifikus kihívásokat az energiahatékonyság, a súlyoptimalizálás, az élettartam, a karbantartás és a rendszer általános gazdasági életképessége szempontjából veszik figyelembe.
A HYDAC hidraulikus aggregátok és a KineSys hajtásmegoldások kombinációja lehetővé teszi számunkra, hogy komplett rendszermegoldásokat kínáljunk. Ezen felül szenzorrendszerek integrálhatók vagy csatlakoztathatók a lineáris pozícióra, nyomásra vagy erőre vonatkozó információk küldésére a vezérlőnek. A vezérlővel és a hozzá tartozó hajtásrendszerrel kombinálva a hengerek nyitott hurkú vagy zárt hurkú vezérléssel működtethetők. Globális szolgáltatás teszi teljessé a széles termékskálát.
Hidraulikus munkahengerek
Szabványos méretek 1000 mm átmérőig és 12 m löketig
Nagy erősűrűség, p< 1000 bar
Nagyfokú dinamika
Robusztus tervezés
Végállás csillapítással
Adaptálható, intelligens szeleptechnológiával
Egyéb méretek kérésre
Elektromos munkahengerek
Szabványos méretek: Állítható erő 25 kN-ig dinamikus, lökethosszak 2 m-ig
Kompakt hajtásegység
Önzárás lehetséges
Kiváló környezeti kompatibilitás
Nagy pozíciópontosság