HDA 5500
Elérhető változatok:
Standard; szekvenciális analóg bemenettel a SMART érzékelőkhöz
A HDA 5500 sorozat digitális kijelző egységei mikroprocesszoros-vezérlős kijelző- és felügyeleti egységek, amelyeket kapcsolópanel beépítésre terveztek. Legfeljebb három analóg bemenet plusz egy analóg kimenet (4–20 mA vagy 0 .. 10 V) és négy relé kapcsolókimenet áll rendelkezésre. Az analóg bemeneti jelek a felhasználó által kiválasztott beállításoknak megfelelően jelennek meg. Minden kapcsolási kimenet hozzárendelhető valamelyik kimenethez vagy az 1. és 2. bemenet különbségéhez. Egy PT100 hőmérsékletszonda közvetlenül csatlakoztatható. Továbbá lehetőség van opcionális frekvencia mérésre, pl. a HDS 1000 (HYDAC rpm szonda) felhasználásával a forgó alkatrészek fordulatszámának mérésére. Változattól függően lehetőség van SMART érzékelők (ún. állapotfigyelő érzékelők) csatlakoztatására is. A SMART érzékelők a HYDAC érzékelő-generációi, amelyek több különböző mért változót képesek kiadni.
- Analóg jelek digitális megjelenítése
- 4 számjegyű 7 szegmenses LED kijelző
- Akár 3 analóg bemenet (4–20 mA, 0–10 V vagy 0 .. 5 V)
- Pontosság ± 0,5%
- Differenciális mérés lehetséges
- Analóg kimenet (4–20 mA vagy 0–10 V)
- Akár 4 relé kapcsolókimenet
- RS232 interfész
- Tápfeszültség 12–32 V DC vagy 85–265 V AC 50/60 Hz
- Opcionálisan PT100 érzékelő bemenettel vagy frekvencia bemenettel
- Search Bar: Search Bar
|
HDA 5500-0-0-AC-000
Anyagsz. 908861
|
|
||||
|
HDA 5500-0-0-DC-000
Anyagsz. 908862
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-AC-000
Anyagsz. 908863
|
|
||||
|
HDA 5500-0-1-DC-000
Anyagsz. 908864
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-AC-000
Anyagsz. 908865
|
|
||||
|
HDA 5500-0-2-DC-000
Anyagsz. 908866
|
|
||||
|
HDA 5500-1-0-AC-000
Anyagsz. 908867
|
|
||||
|
HDA 5500-1-0-DC-000
Anyagsz. 908868
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-AC-000
Anyagsz. 908869
|
|
||||
|
HDA 5500-1-1-DC-000
Anyagsz. 908870
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-AC-000
Anyagsz. 908871
|
|
||||
|
HDA 5500-1-2-DC-000
Anyagsz. 908872
|
|
||||
|
HDA 5500-2-0-AC-000
Anyagsz. 908873
|
|
||||
|
HDA 5500-2-0-DC-000
Anyagsz. 908874
|
|
||||
|
HDA 5500-2-1-AC-000
Anyagsz. 908875
|
|
||||
|
HDA 5500-2-1-DC-000
Anyagsz. 908876
|
|
||||
|
HDA 5500-2-2-AC-000
Anyagsz. 908877
|
|
||||
|
HDA 5500-2-2-DC-000
Anyagsz. 908878
|
|
||||
|
HDA 5500-3-0-AC-000
Anyagsz. 908879
|
|
||||
|
HDA 5500-3-0-DC-000
Anyagsz. 908880
|
|
Letöltések

HDA 5500-0-0-zC-000 User manual D/E/F
(0.88 MB)

HDA 5500-0-y-zC-000 User manual D/E/F
(1 MB)

HDA 5500-1-0-zC-000 User manual D/E/F
(1.78 MB)

HDA 5500-1-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.02 MB)

HDA 5500-2-0-zC-000 User manual D/E/F
(2.27 MB)

HDA 5500-2-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.64 MB)

HDA 5500-3-0-zC-000 User manual D/E/F
(2.19 MB)

HDA 5500-3-y-zC-000 User manual D/E/F
(2.5 MB)

HDA 5500-0-2-zC-006 User manual D/E/F
(5.13 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
(0.84 MB)

HDA 5500 Digital Display Unit
(0.84 MB)