Gyorslöketű egységek

A gyorslöketű egységek hidraulikus munkahengerek rövidlöketű munkához a forgácsmentes torzulás területén. Ezek a leggyorsabb hidraulikus szerelőegységek az erőtartományukban. 63–400 kN tartományban kaphatók, maximum 315 bar üzemi nyomással.
SKU
GP_1000554481
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
M20000057
Összes kijelölése Kiválasztás visszaállítása
M20000061
Összes kijelölése Kiválasztás visszaállítása
Csoportosított termék tételek
Schnellhubeinheit 63,0kN
Anyag sz. 103576
M20000057:
40
M20000061:
63
M20001098:
315
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Schnellhubeinheit 160,0kN
Anyag sz. 103590
M20000057:
63
M20000061:
160
M20001098:
315
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Schnellhubeinheit 400,0kN
Anyag sz. 103603
M20000057:
100
M20000061:
400
M20001098:
315
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
Systems & Services Fast Stroke Unit
Termékbrosúra HU

(3.88 MB)

Systems & Services Fast Stroke Unit
Termékbrosúra EN

(3.88 MB)