FMS

A FluidMonitoring System FMS egy csatlakozásra kész Plug & Work modul

  • a szilárd részecskék szennyezettségének,
  • a víztelítettségnek és
  • a hőmérséklet

mérésére és monitorozására hidraulika- kenőfolyadékokban. A mért értékek egyszerűen megjeleníthetők a beépített kijelzőn, vagy 4 .. 20 mA-es jelként továbbíthatók a PLC-hez. Továbbá lehetőség van a mért értékek átvitelére a mellékelt USB-meghajtón keresztül egy PC-re, majd az adatok feldolgozására és kiértékelésére MS Excel vagy a HYDAC saját FluMoS FluidMonitoring szoftverével. Az FMS akár 60 000 mért érték tárolását teszi lehetővé időreferenciával (azaz adatrögzítést hat hónapig 5 perces ciklusokban végzett mérésekkel). Alkalmazható prések, műanyag fröccsöntő gépek, papírgépek helyhez kötött hidraulikájánál, acél- és erőművekben stb.

  • Plug & Work modul
  • Egyszerű kezelhetőség
  • Állapot alapú karbantartás
  • Az olajtisztaság és a víztelítettség változásainak korai felismerése
SKU
GP_1000510117
további információ ....
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Hidraulikus változat
Összes kijelölése Kiválasztás visszaállítása
FMM blokk változat
Összes kijelölése Kiválasztás visszaállítása

FMS


Csoportosított termék tételek
FMS-FMM-O-CS-AS-SMU12-01/-000 *
Anyag sz. 3510526
Módosítási szám:
Standard
Elektromos változat:
SMU
Hidraulikus változat:
FMM-O-M-0-CS1310-A-AS-000/-000
FMM blokk változat:
FMM-O
minden 1 PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FMS-FMM-P-CS-AS-SMU12-02/-000 *
Anyag sz. 3516946
Módosítási szám:
Standard
Elektromos változat:
SMU
Hidraulikus változat:
FMM-P-L-0-CS1310-A-AS-010/-000
FMM blokk változat:
FMM-P
minden 1 PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média