FCU 5000

Az FCU 5000 egy helyhez kötött mérőrendszer a hűtőfolyadék-ellátás automatizálására. A készülék folyamatosan figyeli a pH-értéket, a vezetőképességet, a törésmutatót és a hőmérsékletet. A hűtőfolyadék-koncentrátum automatikus újraadagolása és a tartály készre kevert emulzióval történő újratöltése lehetővé teszi, hogy a rendszerben szinte állandó szinten tartsák a megadott célkoncentrációt és a tartályszintet a célspecifikációk szerint. Az FCU 5000 önálló egységként használható a központi hűtőfolyadék rendszerben, vagy a Hydac Fluid Controllerrel együtt akár 10 mérési ponthoz. A beállított mért értékhatárok elhagyásakor riasztás jelenik meg a kijelzőn és az elektromos interfészeken keresztül. Az intelligens öblítési koncepciónak köszönhetően manuális beavatkozás nélkül is állandó mérés végezhető.

További információ Kevesebb megjelenítése
SKU
GP_1000510113
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FCU5000 FluidControl Unit
Termékbrosúra HU

(0.49 MB)

FCU5000 FluidControl Unit
Termékbrosúra EN

(0.49 MB)