FCU 1000

Az FCU 1000 hordozható szervizeszközként szolgál a szilárd szennyeződések, valamint a víztelítettség és a folyadék hőmérsékletének ideiglenes mérésére hidraulikus rendszerekben. Az integrált szivattyú és a mellékelt tömlők lehetővé teszik az alkalmazást:

  • Vezérlő áramkörökben
  • nyomáskörökben és
  • nem nyomástartó tartályokban

 

Minden mérési adat (ISO, SAE/NAS, valamint %-os telítettség és hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban) a belső adattárban tárolódik. A mérési eredmények Bluetoothon keresztül továbbíthatók egy terminálra kiértékelés céljából. Hidraulikus rendszerekben való használatra, mobil hidraulika szervizelésére és karbantartásra.

 

  • 350 mm2/s-ig használható hidraulikaolajokhoz (legfeljebb ISO VG 68 minősítésű hidraulikaolajokhoz)
  • Rövid távú üzemeltetéshez (S4, a DIN EN 60034/VDE 0530 szerint)
  • Az FCU 1315 dízel alkalmazásokhoz is használható
További információ Kevesebb megjelenítése
  • Search Bar : $SL-1000063620 [1000505443] [hu]
SKU
GP_1000510109
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek
FCU1310-4-U-AS-1
Anyag sz. 3353201
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Folyadék:
Szabványos ásványolajokhoz
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
FCU1315-4-U-AS-1
Anyag sz. 4103386
Standard:
EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 55011:2009 + A1:2010
Folyadék:
Szabványos ásványolajokhoz
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
FCU1000 FluidControl Unit
Termékbrosúra HU

(0.85 MB)

FCU1000 FluidControl Unit
Termékbrosúra EN

(0.85 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(10.47 MB)

FCU1310 V3.00 Operating instructions
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(10.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(1.47 MB)

FCU1000 FieldVerifikationKit QuickGuide
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(1.47 MB)