FAM 10 – FluidAqua Mobil
A FluidAqua Mobil FAM 10 sorozat egységei a vákuumos víztelenítés elvén működnek a szabad és az oldott víz, valamint a szabad és az oldott gázok leválasztására a hidraulikfolyadékokból és kenőanyagokból. A nagy szennyeződésfelvevő képességnek és jó leválasztási hatékonyságnak köszönhetően az egységek nagyon magas gazdasági hatékonyságot érnek el. Opcionálisan minden egység felszerelhető mérési technológiával a víztartalom és a szilárd szennyeződés folyamatos nyomon követésére, valamint szabályozható. Opcionálisan beépített fűtőegység is elérhető a vízelvezető kapacitás növelésére.
- Viszkozitási tartomány: 15-800 mm²/s
- Szennyeződésmegtartó képesség az ISO 4572 szerint: 200 g
- Térfogatáram (50 Hz-en): ≈ 15 l/perc
- Integrált programozható logikai vezérlő (PLC)
SKU
további információ ....
GP_1000428018
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [hu]
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
FAM 10 – FluidAqua Mobil
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Anyag sz. 3299318
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
Anyag sz. 3720199
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Anyag sz. 3726043
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-G-05-R-H-C1-A-2
Anyag sz. 3735104
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-A-2
Anyag sz. 3736074
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-A-05-R-H-C1-AC1-2
Anyag sz. 3746873
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
Anyag sz. 3762275
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2
Anyag sz. 3768755
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-A-05-R-H-C1-A-2
Anyag sz. 3792722
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C1-A-2/-V
Anyag sz. 3835942
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-B-05-R-H-C1-A-2
Anyag sz. 3846121
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-O-05-R-H-C1-A-2
Anyag sz. 3862406
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-Z-C1-A-2
Anyag sz. 3932688
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-1-A-05-R-H-C1-AC1-2
Anyag sz. 3946160
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-2-B-05-R-H-C1-AC1-2/-V
Anyag sz. 3950917
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-X-2-E-05-R-H-C1-AC3-2
Anyag sz. 3969480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-H-05-R-H-C1-AC1-2
Anyag sz. 4029356
|
|
||||||||
|
FAM-10-M-1-A-05-R-Z-C1-A-2
Anyag sz. 4063105
|
|
||||||||
|
FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2
Anyag sz. 4151480
|
|
||||||||
|
FAM-10/15-M-2-A-05-R-H-C2-A-2
Anyag sz. 4173571
|
|
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

FAM10 FluidAqua Mobil
Termékbrosúra
HU
(1.42 MB)

FAM10 FluidAqua Mobil
Termékbrosúra
EN
(1.42 MB)