ETS 1700
Elérhető változatok:
Standard
Az ETS 1700 elektronikus hőmérséklet-kapcsolót elsősorban a TFP 100 hőmérséklet-érzékelővel együtt használják, amelyet kifejezetten tartályba építésre fejlesztettek ki. A 4 számjegyű kijelző jelezheti az aktuális hőmérsékletet, az egyik kapcsolási pontot vagy a maximális hőmérsékletet.
A maximális hőmérséklet azt a legmagasabb hőmérsékletet jelöli, amely az egység bekapcsolása vagy utolsó alaphelyzetbe állítása óta történt. A 4 kapcsolókimenet például a hidraulikus rendszerek fűtési és hűtési folyamatainak vezérlésére használható. Négy egymástól független kapcsolási és visszakapcsolási pont nagyon egyszerűen állítható be a billentyűzet segítségével. Egy analóg kimenet (4 .. 20 mA vagy 0 .. 10 V) áll rendelkezésre a felügyeleti rendszerekbe való integráláshoz (pl. PLC-vel).
- 4 számjegyű digitális kijelző
- Egyszerű kezelés gombprogramozással
- 4 határérték relé, kapcsolási pontok és visszakapcsolási pontok egymástól függetlenül állíthatók
- Az analóg kimeneti jel választható (4 .. 20 mA vagy 0 .. 10 V)
- Sok hasznos kiegészítő funkció
- A beépítési helyzet választható (érzékelőcsatlakozás alul/felül, a billentyűzet és a kijelző 180°-kal elforgatható)
ETS 1700
|
ETS 1701-100-000
Anyag sz. 906628
|
|
Letöltések
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_18303-ETS-1700-Handbuch-D-E-F.jpg)
18303 ETS 1700 Handbuch D E F
(1.04 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18303-00001.jpg)
ETS 1700 Temperature Switch
(0.77 MB)