Szintérzékelők
Az iparban a szintérzékelőket a legkülönfélébb feladatokhoz használják. Főleg kapacitív, magnetostrikciós vagy ultrahangos mérésen alapuló érzékelőket használnak.
A HYDAC ELECTRONIC termékcsaládjában mindegyik mérési elvhez szintérzékelők tartoznak.
A HYDAC ELECTRONIC termékcsaládjában mindegyik mérési elvhez szintérzékelők tartoznak.
Az elektronikus szintkapcsolók rögzítik a folyadékszintet és egy vagy több kapcsolási jelet adnak ki az előre beállításnak megfelelően. Opcióként a folyadékszint állandóan analóg jelként is kiadható (4 .. 20 mA vagy 0 .. 10 V).
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása