Nyomástávadók
Legyen szó hajóépítésről vagy szerszámgépről, mobildaruról vagy acélgyárról, gépgyártásról vagy offshore-ról, EX-védelemről vagy laboratóriumi alkalmazásokról vagy akár hidrogént használó alkalmazásokról. Kiterjedt termékkínálatunkban megtalálható az Ön alkalmazásához megfelelő nyomástávadó.
Sorozat
- HDA 4000, mobil és helyhez kötött hidraulikához, különféle interfészekhez (CAN, HART),
A robbanásveszélyes
környezetben használt változattól függően ATEX, CSA, IECEx jóváhagyással,
Fokozott funkcionális biztonságú alkalmazásokhoz az EN ISO 13849-1 szerint (PL d Cat. 3),
Öblítő membránnal,
Hajóépítéshez és offshore-hoz a következő jóváhagyásával:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - HDA 4000 / HDA 8000 hidrogénes alkalmazásokhoz
- HDA 4800, rendkívül precíz, acél- és hengerművekhez, laboratóriumi alkalmazásokhoz, próbapadokhoz
- HDA 7000, sorozatos alkalmazásokhoz az ipari és mobil szektorban szűk beépítési helyekkel,
- Kompakt kialakítás
- Opcionális CANopen
- Opcionálisan elülső membránnal - HDA 8000, sorozatos alkalmazásokhoz az ipari és mobil szektorban
- ECE típusengedéllyel közúti járművekhez
- Opcionálisan fokozott funkcionális biztonságú alkalmazásokhoz az EN ISO 13849-1 szerint (PL d Cat. 2) vagy DIN EN 61508 szerint (SIL 2) - HPT 1000, sorozatos alkalmazásokhoz rendkívül kis beépítési helyeken
- Kicsi, kompakt kialakítás
- Robosztus
- Opcionális CANopen/SAE J1939
- Opcionálisan IO-Link interfésszel
- Opcionális "smart"
Technológia
- Vastagfilmes nyúlásmérő kerámia membránon (alacsony beállítási tartomány)
- Vékonyfilmes nyúlásmérő rozsdamentes acél membránon (alacsony és magas beállítási tartomány)
A standard beállítás
0 és 1 és 0 és 600 / 2000 bar relatív nyomás között van, változattól függően
- Akár 2,5 bar abszolút nyomás
- Kalibrálás PSI-ben és MPa-ban is
- Egyéb beállítási tartományok vagy speciális kalibrálás kérésre
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Termék áttekintés
-
https://www.hydac.com/shop/hu-hu/hpt-1400-relativ-nyomas-0-5-os-pontossag-ipari-mobil-oem-1000213569HPT 1400 – relatív nyomás, 0,5%-os pontosság, ipari, mobil, OEM Adatlap
- HPT 1700 – relatív nyomás, 0,25%-os pontosság, ipari, mobil, OEM Adatlap
- HDA 4100 – abszolút nyomás, 0,5%-os pontosság, ipari, mobil Adatlap
- HDA 4300 – relatív nyomás, 0,5%-os pontosság, ipari, mobil Adatlap
- HDA 4400 – relatív nyomás, 0,5%-os pontosság, ipari, mobil Adatlap
- HDA 4700 – relatív nyomás, 0,25%-os pontosság, ipari, mobil Adatlap
- HDA 4800 – relatív nyomás, 0,125%-os pontosság, ipari, mobil Adatlap
-
https://www.hydac.com/shop/hu-hu/hda-7400-relativ-nyomas-0-5-os-pontossag-ipari-mobil-oem-1000213557HDA 7400 – relatív nyomás, 0,5%-os pontosság, ipari, mobil, OEM Adatlap
- HDA 7700 – Relatív nyomás, pontosság 0,25%, OEM (ipari, mobil)
-
https://www.hydac.com/shop/hu-hu/hda-8400-relativ-nyomas-0-5-os-pontossag-oem-ipari-mobil-1000213559HDA 8400 – relatív nyomás, 0,5%-os pontosság, OEM (ipari, mobil) Adatlap
- HDA 8700 – relatív nyomás, 0,25%-os pontosság, OEM (ipari, mobil) Adatlap
- HPI 700 – relatív nyomás, 0,5%-os pontosság, OEM (ipari, mobil) Adatlap
- HPT 500 – 3,0%-os nyomáskülönbség-pontosság, ipari, mobil Adatlap