Elzárószelepek AV700

A AV700 sorozat irányított poppet szelepei szivárgásmentes szelepek, amelyek 700 bar nyomástartományig és 25 l/min áramlási sebességig használhatók. A kompakt és könnyű kialakítás mellett mindkét irányban lehetővé teszik az áramlást.

  • Max. üzemi nyomás: 700 bar
  • Max. áramlási sebesség: 25 l/min
  • Méret: 6-os méretben kapható a DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H szerint
SKU
GP_1000422321
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Csoportosított termék tételek
AV700-6-E-700-S-V-A*00
Anyag sz. 3678553