I/O modulok
Az I/O bővítőmodulok változatai további változatos PWM kimeneteket biztosítanak belső áramméréssel és integrált PID szabályozóval, valamint számos nagy teljesítményű kapcsolókimenettel. Ezek lehetővé teszik a proporcionális ellenőrzések nagyon egyszerű végrehajtását. A digitális kapcsolók és az analóg áram-/feszültségjelek érzékelése különböző módon paraméterezhető digitális és analóg bemenetek segítségével lehetséges.
- TTC 30X
A TTC 30X család bővítőmoduljai kiváló teljesítményegyensúlyt biztosítanak rendkívül kompakt kialakítással. A különösen nagy teljesítményű PWM kimenetek lehetőséget kínálnak a szelepek fedélzeti elektronika segítségével történő meghajtására közvetlenül a proporcionális feszültségkimeneteken keresztül. Általánosságban elmondható, hogy nagy rugalmasságot és elektromos teljesítményt tesznek lehetővé, ezért optimális megoldást kínálnak szinte minden általános feladatra.
- TTC 30XS
A TTC 30XS bővítőmodulok megfelelnek a fokozott funkcionális biztonság követelményeinek. A 30XS-H változatot a rendszer biztonságos bővítésére optimalizálták, és további hidraulikus funkciókat is tartalmaz. A 30SXS-I változatot a rendszer biztonságos bővítésére optimalizálták, és további bemeneteket is tartalmaz.
- TTC 36X
A TTC 36X modul egy intelligens I/O modul, amely a CANopen-en keresztül működtethető. Megfelel a CANopen szabványnak, amelyet a CiA DS 401 tanúsított.
Többek között alkalmas helyi áramszabályozásra PWM kimeneteken keresztül.
- TTC 48X
A TTC 48X modul egy intelligens I/O modul, amely a CANopen-en keresztül működtethető. Megfelel a CANopen szabványnak, amelyet a CiA DS 401 tanúsított.
Többek között alkalmas helyi áramszabályozásra PWM kimeneteken keresztül.
- TTC 48XS
A TTC 48XS megfelel a funkcionális biztonsági követelményeknek. Ez a modul egyesíti a decentralizáció előnyeit egyidejűleg biztonságos jelfeldolgozással és vezérléssel.