|
ZBE I1-MESAP-000
Anyag sz. 926992
|
|
|
|
|
|
ZBE I1-MECAB-000
Anyag sz. 926993
|
|
|
|
|
|
ZBE I2-000
Anyag sz. 927183
|
|
|
|
|
|
ZBE 38 (Y-Verteiler für HMG 30X0)
Anyag sz. 3224436
|
|
|
|
|
|
ZBE 34 (Adapter M12/Binder für HMG)
Anyag sz. 3236597
|
|
|
|
|
|
ZBE 35 (Adapter M12/Hirschmann für HMG)
Anyag sz. 3236601
|
|
|
|
|
|
ZBE 30-02(Sensorkabel M12x1 für HMG)2m *
Anyag sz. 6040851
|
|
|
|
|
|
ZBE 30-05(Sensorkabel M12x1 für HMG)5m *
Anyag sz. 6040852
|
|
|
|
|
|
Netzteil (230 VAC) für HMG 500
Anyag sz. 6043562
|
|
|
|
|
|
ZBE 40-02(Kabel M12x1/5p, Push-Pull) 2m
Anyag sz. 6177158
|
|
|
|
|
|
ZBE 40-05(Kabel M12x1/5p, Push-Pull) 5m
Anyag sz. 6177159
|
|
|
|
|
|
ZBE 40-10(Kabel M12x1/5p, Push-Pull)10m
Anyag sz. 6177160
|
|
|
|
|
|
HCSI Y-Verteiler
Anyag sz. 6178196
|
|
|
|
|
|
HCSI Bus-Terminierung
Anyag sz. 6178198
|
|
|
|
|
|
HDS 1000 Reflektionsfoliensatz(25Stk.)
Anyag sz. 904812
|
|
|
|
|
|
SSH 1000 (Sensorsimulator HMG 2x/3x/4x)
Anyag sz. 909414
|
|
|
|
|
|
HDS 1000-002(Stecker M12x1 f. HMG 3x/4x)
Anyag sz. 909436
|
|
|
|
|
|
ZBE 36 (Adapter AS 1008 - HMG 30X0)
Anyag sz. 909737
|
|
|
|
|
|
ZBE 31 (KFZ-Ladekabel für HMG 2x/3x/4x)
Anyag sz. 909739
|
|
|
|
|
|
UVM 3000 (Universaladapter f. HMG 3x/4x)
Anyag sz. 909752
|
|
|
|
|