Keresési eredmények: 'KKP szivattyúkombinációk'
14
Eredmények
kategóriában
Termékek
1737.842
Modul
A HYDAC üzemanyagtöltő szivattyúk kompakt egységek, amelyek egyenáramú meghajtással vannak felszerelve a gázolaj vagy hidraulikaolaj gyors és egyszerű szivattyúzásához.<br />- Önfelszívó 2,5 m magasságig<br />- Kompakt kialakítás<br />- DC motor IP65 védelemmel<br />- Szárazonfutásra alkalmas
1669.8231
Az AKP axiáldugattyús szivattyúk kompakt axiális egységek, amelyek nagy volumetrikus hatásfokkal, széles fordulatszám-tartománnyal és kiváló megbízhatósággal rendelkeznek, még kedvezőtlen körülmények között is. A további jellemzők közé tartozik az állandó kenés és hűtés, amely a szívóoldali áramlásnak és az alacsony beépítési méreteknek köszönhető. Tökéletes mindenhol, ahol nagy nyomásra van szükség, de kevés a hely.
0
Eredmény
kategóriában
Témák és megoldások
0
Eredmény
kategóriában
Letöltések
A fájl nem szerepel a listán?
Ugrás a letöltési és médiaközpontunkba