ML vízszintes láncolt szeleprendszerek
Az ML típusú HYDAC láncolt szeleprendszer egy vezérlőblokk, amely az olajhidraulikus rendszerek egyedi szabványos moduljaiból áll. Különböző funkciós modulok karimázhatók az alapmodulhoz. Az ML vízszintes láncolt szerelvény felszerelhető HYDAC CA, CO1(S), DC1 és HP aggregátokra különféle alapmodulok segítségével, vagy bármilyen hidraulikus rendszerhez csatlakoztatható egy csőcsatlakozó modul segítségével. Moduláris felépítésének köszönhetően ez a rendszer nagy rugalmasságot tesz lehetővé, és egyedi megoldásokat kínál a vezérlési feladatokhoz. Kis méreteivel és nagy teljesítménysűrűségével lenyűgöző megoldást kínál. Ezt a rendszert elsősorban kisfogyasztók vezérlésére, valamint nyomás- és erőellenállási feladatokra tervezték.
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

ML Valve Stacking System
Termékbrosúra
HU
(2.36 MB)

ML Valve Stacking System
Termékbrosúra
EN
(2.36 MB)