Láncolt L-szeleprendszerek
Igény szerint bővíthető láncolt rendszer, kis mennyiségű fogyasztók vezérléséhez és nyomástartási feladatokhoz - Nagy rugalmasság a tervezésben és kivitelezésben - Kis méretek nagy teljesítménysűrűséggel kombinálva - Szivárgásbiztonság a rövid, merev csatlakozásoknak köszönhetően - Utólagos bővítés lehetséges modulok hozzáadásával MŰSZAKI ADATOK Áramlási sebesség: akár 12 l/perc
Üzemi nyomás: max. 500 bar
Feszültség: 24 és 230 V
Védelmi osztály: DIN EN 60034-5 IP65
Folyadék típusa: hidraulikaolaj a DIN 51524 1. és 2. része szerint
Az üzemi folyadék hőmérsékleti tartománya: min. -20 °C és max. +80 °C között
Környezeti hőmérsékleti tartomány: min. -20 °C és max. +40 °C között
Viszkozitási tartomány: 10–380 mm²/s ajánlott Szűrés: az üzemi folyadék legnagyobb megengedett szennyezettségi szintje az ISO 4406 szerinti 21/19/16 osztály Súly: 0,2–2,2 kg modulonként
Visszatérő áramlás: max. 15 l/perc
Rögzítés: CO1, DC1, CA és HP egységekhez
Részletek az 5.304.2 számú brosúrában
Letöltések ehhez a kategóriához

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
(3.5 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)

L Valve Stacking System
(0.46 MB)