Hybox
Hybox – rendkívül kompakt és hatékony kis egység
- Rugalmas szelep koncepció
- További vezérlőblokkok egyszerűen hozzáadhatók
- A Hydac ML sorozat integrálása lehetséges
- Tank mérete: 20-400 l
- Max. nyomás: 350 bar
- Max. áramlási sebesség: 1-60 l/perc
- Rövid szállítási idő: <3 nap
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Letöltések ehhez a kategóriához
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média