EcoPack+

EcoPack+

Az új HYDAC EcoPack+ egy erőforrás-termékportfólió, változó fordulatszámú meghajtással és alkalmazási szoftverrel, decentralizált, szabadon álló megoldásként, a hidraulikus működtető egységek szükség szerinti egyedi ellátására. Az EcoPack+ terméket az üzemi ciklustól, a funkcióktól és a gép tápfeszültségétől függően lég- vagy vízhűtéses motorral szállítjuk plug and play megoldásként, 48–400 VDC feszültségtartományban.
A kifejezetten az EcoPack+ termékekhez fejlesztett szoftvereknek köszönhetően a gyártóknak nem kell aggódniuk, hogy megtalálják-e a hatékony működési stratégiát. Az EcoPack+ termékeket kifejezetten a terhelésérzékelő rendszerekhez fejlesztették ki, és csak a munkahidraulikából származó hidraulikus terhelésérzékelő jelet igényli kötelező visszacsatolásként, ami függetlenné teszi az elővezérlés típusától. Az alkalmazásspecifikus működési stratégiának és az integrált energiagazdálkodásnak köszönhetően a gépgyártó előnyére szolgál, hogy a gép architektúrája kevésbé összetett.
További információ Kevesebb megjelenítése
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Letöltések ehhez a kategóriához

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Termékbrosúra HU

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Termékbrosúra EN

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
Termékbrosúra HU

(0.78 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
Termékbrosúra EN

(0.78 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Termékinformáció HU

(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Termékinformáció EN

(2.32 MB)