EcoPack

EcoPack

Az új HYDAC EcoPack egy aggregát termékportfólió változó fordulatszámú meghajtással, decentralizált önálló megoldásként, a hidraulikus hajtóművek szükség szerinti egyedi ellátásához. A munkaciklustól, a funkciótól és a gép feszültségellátásától függően az EcoPack-et lég- vagy vízhűtéses motorral látjuk el, 24-400 V DC feszültségtartományban. A motor változtatható fordulatszámú funkcióját az inverterrel kommunikáló fordulatszám-távadó valósítja meg. Továbbá az inverter integrálható a gép CAN buszrendszerébe (CANopen vagy SAE1939). A HYDAC vezérlőkkel (TTC) együtt az EcoPack önálló rendszerként, saját vezérlővel is beépíthető a gép architektúrájába.
További információ Kevesebb megjelenítése
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Egyedi megoldásra van szüksége? Termékinformációt közvetlenül szakértőinktől kérhet.

Letöltések ehhez a kategóriához

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Termékbrosúra HU

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Termékbrosúra EN

(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Termékinformáció HU

(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Termékinformáció EN

(2.32 MB)