DV-20

SKU
GP_1000489972
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Beállítás típusa
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Modell
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Kiegészítő funkció
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Csoportosított termék tételek
DV-20-12.1/0
Anyagsz. 551224
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 300
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DV-20
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
DV-20-01.1/0
Anyagsz. 705062
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 300
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DV-20
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
DV-20-30.1/0
Anyagsz. 705174
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 300
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DV-20
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.