DRV-25

SKU
GP_1000486909
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Beállítás típusa
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Modell
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Kiegészítő funkció
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Csoportosított termék tételek
DRV-25-01.1/0
Anyagsz. 705574
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 300
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DRV-25
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
DRV-25-12.1/0
Anyagsz. 705706
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 300
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DRV-25
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.