DRV-10

SKU
GP_1000486901
Termékkeresés
Szűrő kiválasztása
Szűrő visszaállítása
Beállítás típusa
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Modell
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Kiegészítő funkció
mind kiválaszt Kiválasztás visszaállítása
Csoportosított termék tételek
DRV-10-11.6/0
Anyagsz. 397863
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 60
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DRV-10
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
DRV-10-01.6/0
Anyagsz. 705526
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 60
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DRV-10
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
DRV-10-30.1/0
Anyagsz. 705650
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 60
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DRV-10
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
DRV-10-12.6/0
Anyagsz. 858515
Pmax [bar]:
350
Q termékcsalád [l/min]:
0 - 60
Kivitel:
Csővezeték
Termékcsalád:
DRV-10
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.